Accesoriu
Încărcător baterie E-Drive
Număr comandă:
199066658
Numărul produsului:
EDOZ512 2A
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Întreținere standardizată
Încărcătorul baterie E-Drive este un accesoriu specialized destinat sistemelor de mobilitate electrică, conceput pentru a oferi ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Încărcătorul baterie E-Drive este un accesoriu specialized destinat sistemelor de mobilitate electrică, conceput pentru a oferi soluții de alimentare fiabile și eficiente. Acest dispozitiv este echipat cu roți pivotante care facilitează deplasarea ușoară în medii industriale și comerciale, permițând operatorilor să poziționeze încărcătorul în locații optime pentru reîncărcarea bateriilor vehiculelor electrice. Structura robustă a accessoriului asigură stabilitate și durabilitate în condiții de utilizare intensă, iar sistemul de fixare permite o integrare seamless în infrastructura existentă de electromobilitate. Designul ergonomic și portabilitatea acestui accesoriu îl fac ideal pentru operații în spații limitate, contribuind la optimizarea fluxului de lucru și reducerea timpilor de inactivitate ai flotelor de vehicule electrice.
Încărcător baterie
Numere articole
Atributele de bază
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Întreținere standardizată
Interfață USB pentru actualizări de firmware
Asamblare ușor de utilizat
Unitate manuală care poate fi fixată flexibil în poziție verticală sau orizontală
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală