Accesoriu
Cablu baterie E-Drive
Număr comandă:
199066659
Numărul produsului:
EDOZ402 2m
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Întreținere standardizată
Cablu baterie E-Drive este un accesoriu esențial conceput pentru sistemele de electromobilitate cu role, destinat să asigure con...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Cablu baterie E-Drive este un accesoriu esențial conceput pentru sistemele de electromobilitate cu role, destinat să asigure conectivitatea fiabilă între baterie și componentele de putere ale vehiculului. Acest accesoriu de înaltă calitate garantează transmisia eficientă a energiei electrice, minimizând pierderile și asigurând performanțe optime în condiții de funcționare variabile. Cablul baterie E-Drive este fabricat din materiale rezistente la coroziune și la uzură mecanică, fiind capabil să suporte cicluri repetate de încărcare și descărcare fără degradare a performanțelor. Accesoriul este compatibil cu arhitecturile standard de electromobilitate și oferă o instalare simplă și sigură. Prin designul său robust și fiabilitatea certificată, Cablu baterie E-Drive contribuie la extinderea duratei de viață a sistemului de propulsie și la menținerea eficienței energetice a vehiculului pe întreaga perioadă de exploatare.
Cablu baterie
Numere articole
Atributele de bază
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Întreținere standardizată
Interfață USB pentru actualizări de firmware
Asamblare ușor de utilizat
Unitate manuală care poate fi fixată flexibil în poziție verticală sau orizontală
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală