Accesoriu
Set mânere E-Drive
Număr comandă:
199066656
Numărul produsului:
EDOZ300 2m
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Întreținere standardizată
Set mânere E-Drive este un accesoriu specialized conceput pentru aplicații de electromobilitate cu role, oferind o soluție ergon...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Set mânere E-Drive este un accesoriu specialized conceput pentru aplicații de electromobilitate cu role, oferind o soluție ergonomică și funcțională pentru manipularea și controlul dispozitivelor de transport electric. Acest accesoriu este fabricat cu atenție la detalii tehnice, asigurând compatibilitate optimă cu sistemele E-Drive existente și facilitând o integrare seamless în configurațiile de mobilitate electrică. Designul mânerelor a fost optimizat pentru a oferi grip confortabil și control precis în diverse condiții de utilizare, fiind ideal pentru operatori care necesită manevrabilitate superioară și siguranță în timpul deplasării. Accesoriul este potrivit pentru medii industriale și comerciale, unde fiabilitatea și performanța sunt critice, contribuind la eficiența operațională și la reducerea oboselii utilizatorului.
Numere articole
Atributele de bază
Set de mâner
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Întreținere standardizată
Interfață USB pentru actualizări de firmware
Asamblare ușor de utilizat
Unitate manuală care poate fi fixată flexibil în poziție verticală sau orizontală
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală