Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Bateria E-Drive este un accesoriu specialized conceput pentru aplicații de electromobilitate cu role, oferind soluții de alimentare fiabile și eficiente pentru sisteme de transport modern. Acest accesoriu integreaza tehnologie avansata de stocare a energiei, optimizata pentru a furniza putere consistenta in conditii de utilizare intensiva. Designul robust al Bateriei E-Drive permite montarea facila pe platforme mobile echipate cu castoare, asigurând stabilitate si siguranta operationala. Accesoriul este proiectat cu consideratii ingineresti pentru a minimiza greutatea totala a sistemului, in timp ce mentine capacitate energetica ridicata. Bateria E-Drive suporta cicluri repetate de incarcare si descarcare, garantand longevitate si performanta constanta pe durata intregului ciclu de viata al produsului. Compatibilitatea cu diverse sisteme de management al energiei face din acest accesoriu o solutie versatila pentru proiectele de electromobilitate contemporane.
Baterie
Tip baterie
Baterie cu litiu-ion
Dop de conectare
Plug-and-play în combinație cu cablul pentru baterie
Măsurători
87 x 94,2 x 380 mm (lățime x A x Î)
Greutate
2,4 kg
Siguranță
Comutator cheie pentru a preveni utilizarea neautorizată
Siguranță încorporată
20
Capacitate nominală
11.6
Tensiune nominală
24
Numere articole
Număr articol
EDOZ212 11,6Ah
Număr material S4
199066657
Atributele de bază
Tip
Accesoriu
Greutate totală
2,5 kg
Nume produs
Baterie E-Drive
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
Întreținere standardizată
Interfață USB pentru actualizări de firmware
Asamblare ușor de utilizat
Unitate manuală care poate fi fixată flexibil în poziție verticală sau orizontală
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală