Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Supratech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Dimensiunile includ o lungime a butucului de 44,4 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 12 mm, fiind echipată cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
PJR 100x32-Ø12 HL44,4
EAN
4031582320527
Număr material S4
199030822
Atribute principale
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,17 kg
Nume produs
Supratech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Diametrul găurii Axă
12 mm
Lungime butuc
44,4 mm
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Gri argintiu (RAL7001)