Accesoriu
Priză
Număr comandă:
199009042
EAN:
4031582090154
Numărul produsului:
Kunststoff Huelse R40-16/11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Socket este un accesoriu pentru rotile cu mufă pătrată, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu pr...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Socket este un accesoriu pentru rotile cu mufă pătrată, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu prezintă o înălțime totală de 36 mm și este echipat cu un bolț cu diametrul de 16 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind performanțe fiabile în diverse condiții de utilizare.