Accesoriu
Priză
Număr comandă:
199009035
EAN:
4031582090086
Numărul produsului:
Kunststoff Huelse R20-15/11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Socket este un accesoriu pentru roți cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prez...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Socket este un accesoriu pentru roți cu mufă rotundă, proiectat pentru aplicații industriale și comerciale. Acest component prezintă o înălțime totală de 36 mm și utilizează un bolț cu diametrul de 15 mm pentru fixare sigură. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, oferind versatilitate în diverse condiții de utilizare și asigurând performanțe optime în aplicații variate.