Roată 300 mm
Puretech
Număr comandă:
199038262
EAN:
4031582321357
Numărul produsului:
PVR 300x50-Ø20 HL58
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 300 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 20 mm și rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Atribute principale
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene