Roată 125 mm
Puretech
Număr comandă:
199030955
EAN:
4031582321265
Numărul produsului:
PVR 125x37-Ø12 HL44
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Lungimea butucului este de 44 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 100 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate de încărcare statică de 200 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și rezistență.