Roată 125 mm
Puretech
Număr comandă:
199030824
EAN:
4031582320350
Numărul produsului:
PIR 125x37-Ø12 HL48
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având un diame...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Butucul are o lungime de 48 mm cu orificiu pentru axă de 12 mm diametru, echipat cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind rezistență și durabilitate în aplicații industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Atribute principale
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare