Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată cu corp din fontă și bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 300 mm și o lățime a benzii de rulare de 85 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă având diametrul de 30 mm, iar lungimea butucului este de 90 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la viteza de 6 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
FVP 300x85-Ø30 HL90
EAN
4031582319538
Număr material S4
199801896
Atribute principale
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
960 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
9,8 kg
Nume produs
Puretech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
67 Pe malul A
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru
Diametrul găurii Axă
30 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
85 mm
Diametru
300 mm
Lățimea corpului
85 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Jet negru (similar RAL9005)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor