Roată 250 mm
Puretech
Număr comandă:
199801212
EAN:
4031582319521
Numărul produsului:
FVP 250x80-Ø25 HL90
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rulare silențioasă
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată cu corp din fontă și bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată cu corp din fontă și bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm. Lungimea butucului este de 90 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 25 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1350 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 810 kg la viteza de 4 km/h și 675 kg la viteza de 6 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Atribute principale
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor