Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Puretech pentru roți orientabile are un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 75 mm, fiind fabricată din fontă cu o bandă de rulare din cauciuc solid, negru. Lungimea butucului este de 90 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 20 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
FVP 200x75-Ø20 HL90
EAN
4031582319514
Număr material S4
199801897
Atribute principale
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
5,91 kg
Nume produs
Puretech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
67 Pe malul A
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
75 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
75 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Jet negru (similar RAL9005)
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor