Novatech
ITP 100x50-Ø20 HL60
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Autovehicule, Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial, Roboți mobili autonomi, Soluții de depozitare, Soluții de transport greu |
|---|---|
| Nume produs | Novatech |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 540 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 430 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 1080 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Greutate totală | 0,62 KG, 0,64 KG |
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
| Diametru roată | 100 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Diametrul găurii Axă | 20 mm |
| Lungime butuc | 60 mm |
| Lățime roată | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |