Roată 150 mm
Novatech
Număr comandă:
199801150
EAN:
4031582329490
Numărul produsului:
FTP 150x60-Ø20 HL60
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 60 mm, fabricată din fontă cu band...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 60 mm, fabricată din fontă cu bandă de poliuretan turnată. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă având diametrul de 20 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe ridicate în aplicații industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Wheel
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului