Roată 125 mm
Maxtech
Număr comandă:
199030960
EAN:
4031582323160
Numărul produsului:
UAR 125x38-Ø12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Maxtech pentru role este fabricată din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat, având un diametru de 125 mm și o lățim...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Maxtech pentru role este fabricată din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 38 mm. Lungimea butucului este de 44,4 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 300 kg la viteza de 4 km/h, respectiv o capacitate de încărcare statică de 600 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.