Roată 100 mm
Maxtech
Număr comandă:
199029592
EAN:
4031582323092
Numărul produsului:
UAR 100x32-Ø12 HL44,4
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Deplasare fără urme
Roata Maxtech pentru roți orientabile este fabricată din poliamidă și echipată cu bandaj din poliuretan injectat, având un diame...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Roata Maxtech pentru roți orientabile este fabricată din poliamidă și echipată cu bandaj din poliuretan injectat, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Dimensiunile includ o lungime a butucului de 44,4 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 12 mm, fiind dotată cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică maximă atinge 300 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.