Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Maxtech pentru roți orientabile este fabricată din poliamidă și echipată cu bandaj din poliuretan injectat, având un diametru de 50 mm și o lățime a benzii de rulare de 20 mm. Lungimea butucului este de 22 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 6 mm. Roata utilizează rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
UAK 050x20-Ø6,1
EAN
4031582322835
Număr material S4
199008698
Atribute principale
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,07 kg
Nume produs
Maxtech
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Diametrul găurii Axă
6 mm
Lungime butuc
22 mm
Benză de rulare
20 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
20 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile cu con
Roată
Gri argintiu (RAL7001)