Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Elastech pentru roți pivotante este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 46 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
UEP 200x46-Ø20
EAN
4031582328608
Număr material S4
199023479
Atribute principale
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
800 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,24 kg
Nume produs
Elastech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
63 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
60 mm
Benză de rulare
46 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
46 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor