Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o configurație de tip bushing pătrată pentru a asigura o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 22 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,02 kg, accesoriul optimizează performanța ansamblului fără a adăuga masă suplimentară semnificativă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
Kunststoff Huelse R48-27 Ø22
EAN
4031582321753
Număr material S4
199010350
Core attributes
Tip
Accesoriu
Greutate totală
0,02 kg
Nume produs
Bucșă
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Bushing, pătrată
Diametru Șurub
22 mm
Lungime Șurub
45 mm
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene