Accesoriu
Bucșă
Număr comandă:
199027545
EAN:
4031582321739
Numărul produsului:
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, proiectat cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, proiectat cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 18 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,01 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.