Roată 108 mm
Basetech
Număr comandă:
199030953
EAN:
4031582320794
Numărul produsului:
POR 108x36-Ø12 HL44,4
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Roți cu uzură redusă
Roata Basetech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, a...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Basetech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 108 mm și o lățime a benzii de rulare de 36 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă o lungime a butucului de 44,4 mm cu diametrul orificiului pentru axă de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 320 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Atribute principale
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă