- Home
- Industrie
- Levensstijl
-
winkelbouw
winkelbouw
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak met een breedte van 75 mm. Dit wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgat diameter van 25 mm. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en zware transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, met een naaflengte van 45 mm en een asgat van 8 mm diameter. De polyamide wielkern is voorzien van een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, en uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 45 mm, waarbij de asgatdiameter 8 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 250 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 46 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 300 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 600 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals transportapparatuur, machinebouw en geautomatiseerde systemen.
Wiel 200 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 46 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 400 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 205 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 410 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 30 mm breed en heeft een diameter van 80 mm. De naaflengte bedraagt 28 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 180 kg bij een snelheid van 3 km/h en is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 85 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 80 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 70 mm breed en een diameter van 85 mm. De naaflengte bedraagt 75 mm met een asgat van 17 mm diameter, uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, geschikt voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, medische apparatuur en transportequipment.
Wiel 50 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identiek loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 50 mm, een loopvlakbreedte van 20 mm en een naaflengte van 21,7 mm. De asgatdiameter bedraagt 8 mm en het wiel is uitgerust met een glijlager. De dynamische draagkracht is 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 110 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identiek loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 150 mm, een loopvlakbreedte van 46 mm en een naaflengte van 58 mm, waarbij de asgat diameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met een rollager en biedt een dynamische belastbaarheid van 500 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 1000 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidende wiellichaam uitgerust met precisie kogellagers. Het loopvlak is vervaardigd uit een elastische band die niet-markerend, antistatisch en gevulkaniseerd is. Het wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel is uitgerust met een conisch kogellager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 36 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel is uitgerust met een conisch kogellager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 36 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel is uitgerust met een conisch kogellager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 36 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd uit polyamide met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een naaflengte van 46 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 44,4 mm met een asgat diameter van 12 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 75 mm
Het Puretech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm en een naaflengte van 28 mm, waarbij de asgat diameter 6 mm bedraagt. Dit wiel beschikt over een plaatstaal constructie met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een conisch kogellager voor optimale prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 110 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat diameter van 12 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 140 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 160 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 58 mm met een asgat diameter van 20 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 135 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 270 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 160 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige wieloplossing voor zwenkwielen met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam en een loopvlak van massief rubber dat niet-markerend is. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De dynamische draagkracht is 135 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 270 kg bedraagt, waardoor het wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, met een naaflengte van 35,5 mm en een asgat van 8,3 mm diameter. Het wiel beschikt over een zink gegoten lichaam en een loopvlak van massief rubber, zwart, elektrisch geleidend materiaal, uitgerust met precisie kogellagers afgedicht. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. De naaflengte bedraagt 48 mm met een asgat diameter van 12 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgat diameter van 12 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van maximaal 200 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.