- Home
- Industrie
- Levensstijl
-
winkelbouw
winkelbouw
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 44 mm met een asgat diameter van 12 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 300 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een asholgat van 20 mm diameter met een naaflengte van 58 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 58 mm met een asgat diameter van 25 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een asholgat van 25 mm diameter met een naaflengte van 74 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 295 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 590 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 60 mm met een asgat diameter van 20 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met massief rubber, zwart loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, met een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 90 mm. De constructie is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel biedt een statische belastbaarheid van 1350 kg en dynamische belastbaarheden van 810 kg bij 4 km/h en 675 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 300 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, uitgevoerd met massief rubber, zwart loopvlak en precisie kogellagers. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 30 mm diameter. Het wiel heeft een statische draagkracht van 1600 kg en een dynamische draagkracht van 960 kg bij 4 km/h of 800 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met massief rubber, zwart loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, met een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 90 mm. De wielconstructie is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en een dynamische belastbaarheid van 600 kg bij 4 km/h of 500 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met massief rubber, zwart loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, met een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 90 mm. De constructie is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en een dynamische belastbaarheid van 600 kg bij 4 km/h of 500 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 160 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 160 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm, een naaflengte van 60 mm en een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, evenals een statische draagkracht van 1100 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, uitgevoerd met massief rubber, zwart loopvlak en precisie kogellagers. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 30 mm diameter. Het wiel heeft een statische draagkracht van 1350 kg en een dynamische draagkracht van 810 kg bij 4 km/h respectievelijk 675 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 25 mm
Het Compacta wiel is ontworpen voor diverse industriële toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en uitgerust met een kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een diameter van 25 mm, waarbij het loopvlak identiek is aan het wielmmateriaal en voorzien is van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De totale hoogte bedraagt 36 mm, wat een compacte oplossing biedt. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 10 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 20 kg, waardoor het geschikt is voor lichte tot middelzware transporttoepassingen.
Wielen 32 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel zelf, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 32 mm en een totale hoogte van 42,5 mm bieden deze compacte wielen een dynamische draagkracht van 20 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 40 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbare mobiliteit en compacte afmetingen vereist zijn.
Wielen 38 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel materiaal, en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 38 mm en een totale hoogte van 50,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 25 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 50 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Wielen 50 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit polypropyleen materiaal met een identiek aan wiel loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 66 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Vast Wielen 14 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een ronde plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal dat zorgt voor een optimale balans tussen sterkte en gewicht. Het wiel bestaat uit polyamide als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 14 mm en een totale hoogte van 13,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 15 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 30 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Vast Wielen 14 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis en heeft een diameter van 14 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 17 mm. Het dynamische draagvermogen is 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 50 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waarbij compacte afmetingen en betrouwbare prestaties essentieel zijn voor optimale functionaliteit in industriële en professionele omgevingen.
Vast Wielen 25 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis en heeft een diameter van 25 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 28 mm. Het dynamische draagvermogen is 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 50 kg bedraagt. Deze wielen zijn specifiek ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waarbij compacte afmetingen en betrouwbare prestaties essentieel zijn voor optimale functionaliteit in industriële en werkplaatsomgevingen.
Vast Wielen 30 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis constructie en heeft een diameter van 30 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 34 mm. Het dynamische draagvermogen is 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 60 kg bedraagt. Deze wielen zijn specifiek ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waarbij compacte afmetingen en betrouwbare prestaties essentieel zijn voor optimale functionaliteit in industriële en werkplaatsomgevingen.
Vast Wielen 45 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit voor duurzame prestaties. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 45 mm bij een totale hoogte van 48,5 mm. Het dynamische draagvermogen is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 80 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 32 mm
Het Compacta wiel is ontworpen voor professionele toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en uitgerust met een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. Met een diameter van 32 mm en een totale hoogte van 42,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg, waardoor het ideaal is voor lichte tot middelzware industriële toepassingen.
Wielen 25 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en slijtvastheid, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis. Met een wieldiameter van 25 mm en een totale hoogte van 86 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en wendbaarheid essentieel zijn.
Wielen 100 mm
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 160 kg. Het is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Wielen 125 mm
Het Agila wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 163 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en statische belastbaarheid van 200 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.