Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Compacta wiel is ontworpen voor professionele toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur. De bevestiging bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en uitgerust met een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. Met een diameter van 32 mm en een totale hoogte van 42,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg, waardoor het ideaal is voor lichte tot middelzware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
1430PJI032P60-38x32
EAN
4031582415063
Номер на материал S4
990062728
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
26 mm
Товароносимост при 3 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
42,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,05 kg
Име на продукта
Compacta
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
4,2 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
24 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
30 mm
Дължина на плаката
38 mm
Ширина на плаката
32 mm
Щифт
15 mm
Behuizing
Цвят
Blauw gepassiveerd
Форма Вилица
Breed
Материал
Staalplaat, licht
Въртящ се лагер
Eén Kogelbaan
Диаметър на купол
26,5 mm
Интерференция при завъртане
54 mm
Изместване
11 mm
Радиус на завъртане
27 mm
Диаметър на резбата
0 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Thermoplastisch rubber
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
32 mm
Ширина на тялото
15 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geklinkt
Лагер
Glijlager met Afstandsbuis
Цвят на Колело
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.