Wielen 32 mm
Compacta
EAN:
4031582457872
Productnummer:
1430POI032P60-38X32 (42)
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Solide behuizing
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel zelf, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 32 mm en een totale hoogte van 42,5 mm bieden deze compacte wielen een dynamische draagkracht van 20 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 40 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbare mobiliteit en compacte afmetingen vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage