Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Puretech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, uitgevoerd met een loopvlak van massief rubber in zwart. Het wiel is voorzien van een gietijzeren wielbody en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 30 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1350 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h bedraagt deze 675 kg en bij 4 km/h 810 kg. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FVP 250x80-Ø30 HL90
EAN
4031582365429
S4-materiaalnummer
199836533
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
810 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
675 kg
Statisch Draagvermogen
1350 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
6,9 kg
Productnaam
Puretech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
67 Shore A
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Asgatdiameter
30 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
250 mm
Breedte wielkern
80 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Jet black (vergelijkbaar RAL9005)