Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Puretech wiel is een hoogwaardig transportwiel met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, uitgevoerd met massief rubber in zwart. Het wiel beschikt over een gietijzeren body en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1000 kg en een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 6 km/h respectievelijk 600 kg bij 4 km/h. Het Puretech wiel is geschikt voor diverse toepassingen, waaronder steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FVP 200x75-Ø25 HL90
EAN
4031582365412
S4-materiaalnummer
199828528
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
500 kg
Statisch Draagvermogen
1000 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
5,89 kg
Productnaam
Puretech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
68 Shore A
Wielkern materiaal
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Asgatdiameter
25 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
75 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
75 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Jet black (vergelijkbaar RAL9005)