메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 알루미늄 바디와 폴리우레탄, 주조 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 회전을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 164mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 400kg, 6km/h에서 320kg이며, 정적 하중 용량은 800kg입니다. 이 제품은 항공우주 산업, 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
4681ITP125P63 SH80XL
EAN
4031582400434
Core attributes
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
400 kg
6km/h에서의 적재 용량
320 kg
적재 용량 정적
800 kg
총높이
164 mm
온도 범위(최소)
-0.33 °C
전체 체중
2.86 kg
제품명
Zeta
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
Housing
Fork 외형
다양한 강화
재료
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
360 mm
오프셋
55 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
80 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
트레드 폭
50 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
정밀 볼 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
중단 없는 사용
먼지 링이 있는 회전 베어링으로 지속적이고 끊김 없는 움직임
신뢰할 수 있는 접지력
젖은 미끄러운 바닥에서도 안전한 접지를 제공하는 최적화된 트레드
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 방향 잠금
방향 잠금은 2x180° 또는 4x90°로 조정 가능
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
강화된 회전 헤드
보강되고 열처리된 베어링 커버
인체공학적 페달
손쉽게 접근할 수 있는 초장형 XL 페달로 수동 방향 잠금
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
풋 보호대
Foot Protection Ø125

이 액세서리는 캐스터용 부속품으로 설계된 전문 액세서리 제품입니다. 0.54kg의 최적화된 중량을 가지고 있어 캐스터 시스템의 성능을 향상시키면서도 전체적인 무게 부담을 최소화합니다. 엔지니어링 관점에서 캐스터의 기능성과 내구성을 보완하는 역할을 수행하며, 산업용 및 상업용 캐스터 시스템에 적용 가능한 범용성을 제공합니다. 정밀한 중량 설계를 통해 캐스터의 회전 성능과 안정성을 최적화하여 다양한 작업 환경에서 효율적인 이동성을 보장하는 기술적 특성을 갖추고 있습니다.

액세서리
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech 캐스터 액세서리는 산업용 이동 장비의 성능 향상을 위해 설계된 고품질 부품으로, 0.27kg의 경량 구조를 통해 전체 시스템의 하중 부담을 최소화하면서도 뛰어난 내구성을 제공합니다. 이 액세서리는 캐스터의 회전 성능과 안정성을 개선하여 작업 환경에서의 효율성을 극대화하며, 정밀한 엔지니어링을 통해 다양한 캐스터 모델과의 호환성을 보장하여 산업 현장에서 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.