메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Zeta reverse는 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 회전 베어링으로 사용됩니다. 휠은 폴리아미드 소재의 무거운 차체와 휠 차체와 동일한 트레드 재료로 구성되며, 플레인 베어링이 장착되어 있고 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 164mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg이고 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 주요 적용 분야로는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등이 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
468STOO125P63 180°
EAN
4031582398151
핵심 속성
하우징 유형
스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
4km/h에서의 적재 용량
700 kg
6km/h에서의 적재 용량
560 kg
정지 중 하중용량
1400 kg
총높이
164 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-40 °C
전체 체중
2.99 kg
제품명
Zeta reverse
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
105 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
75 mm
플레이트 길이
137 mm
플레이트 너비
105 mm
하우징
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한 강화
주택 자재
강판, 매우 무거움
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
235 mm
오프셋
55 mm
회전 반경
117.5 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 무거움
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
빠른 유지보수
장수명 그리스로 윤활된 회전 베어링. 유지보수를 위한 그리스 니플 장착
초중량 구조
최대 하중을 위한 용접 강철 구조
중하중 구조
고하중용 초중량 강철 하우징
자동 정렬
들어 올리면 캐스터가 자동으로 주행 방향에 맞춰짐
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta
4681TOO125P63

Zeta는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 재질에 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 선회 베어링을 갖추고 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지고 있으며, 플레인 베어링으로 지지되고 휠 차체와 동일한 소재로 제작된 트레드를 장착하고 있습니다. 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 560kg, 시속 4km에서 700kg의 성능을 제공합니다. 이 캐스터는 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
변형
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta reverse
468BTOO125P63 180°

Zeta reverse는 토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터로, 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판, 매우 무거움 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 무거움 소재의 휠 차체와 동일한 트레드 재질로 구성되어 있으며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 125mm 규격입니다. 전체 높이는 164mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 정적 하중 1400kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg까지 견딜 수 있습니다. 본 제품은 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Zeta
4680TOO125P63

Zeta 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 산업용 캐스터입니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 재료로 구성되며, 플레인 베어링을 사용하고 직경 125mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 164mm이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg을 지원하고 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
변형
고정 캐스터 125 mm
고정 캐스터 125 mm
Zeta
4688TOO125P63

Zeta 고정 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅으로 설치되며, 강판 또는 무거움 재질의 하우징에 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 갖추고 있습니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 플레인 베어링으로 지지되고 휠 차체와 동일한 재질의 트레드를 사용합니다. 휠의 몸체는 폴리아미드 무거움 재질로 제조되어 내구성과 안정성을 제공합니다. 전체 높이는 164mm이며, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km에서 560kg, 시속 4km에서 700kg의 성능을 발휘합니다. 본 제품은 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용되며, 높은 신뢰성과 안정적인 작동을 요구하는 환경에서 우수한 성능을 제공합니다.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Zeta
4687TOO125P63

Zeta는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 직사각형 플레이트 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 강판으로 제작되어 매우 무거우며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개로 구성된 회전 베어링을 사용합니다. 휠은 폴리아미드 무거움 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하였으며, 플레인 베어링을 장착하고 직경 125mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 164mm입니다. 동적 하중 용량은 4km/h에서 700kg, 6km/h에서 560kg이며, 정적 하중 용량은 1400kg입니다. 주요 적용 분야는 항공우주 산업 공항 장비, 자동차 OEM, 생산 및 플랫폼 트롤리, 운송 장비 등입니다.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg