메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 외경 88.9mm, 트레드 폭 31.75mm의 치수를 갖추고 있습니다. 허브 길이는 40mm이며, 액슬 구멍의 직경은 12.1mm입니다. 이 휠은 플레인 베어링을 장착하고 있으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 250kg이며, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg입니다. 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
POO3.5x1.25-Ø0.5 HL 40
EAN
4031582436099
핵심 속성
하우징 유형
3km/h에서의 적재 용량
125 kg
정지 중 하중용량
250 kg
제품명
Basetech
표준
캐스터 및 휠 제조업체 연구소
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(D)
66 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
12.1 mm
허브 길이
40 mm
트레드 폭
31.75 mm
직경
88.9 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴