메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 강철 재질의 몸체에 110mm 폭의 폴리우레탄 주조 트레드를 갖추고 있습니다. 휠의 외경은 85mm이며, 115mm 길이의 허브와 25mm 구멍 직경의 액슬을 특징으로 합니다. 정밀 볼 베어링과 밀봉된 구조로 안정적인 회전 성능을 제공하며, 정적 하중 용량은 2000kg입니다. 동적 하중 용량은 시속 6km/h에서 800kg, 시속 4km/h에서 1000kg의 성능을 발휘합니다. 이러한 사양은 산업용 및 상업용 환경에서 요구되는 높은 내구성과 안정성을 충족하도록 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type A
EAN
4031582331004
S4 자재 번호
199831642
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
1000 kg
6km/h에서의 적재 용량
800 kg
정지 중 하중용량
2000 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.6 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
베어링 유형
6006 2RS
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
강철, 철
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
115 mm
트레드 폭
110 mm
직경
85 mm
차체 너비
110 mm
실링 유형
A
다음에 적합
linde
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
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
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴