휠 80 mm
Basetech
EAN:
4031582442625
제품 번호:
POR080x34-Ø12 HL44,4 BLANCA
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 저마모 바퀴
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 80mm의 외경을 가지고 있으며 34mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍의 직경은 1...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 80mm의 외경을 가지고 있으며 34mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있으며, 트레드는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 있습니다. 정적 하중 용량은 250kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴