휠 80 mm
Basetech
EAN:
4031582442601
제품 번호:
POO080x34-Ø12 HL44,4 BLANCA
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 저마모 바퀴
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 갖추고 있습니다. 이 휠은 12mm의 액슬 홀 직경을 통해 장착되며, 플레인 베어링으로 지지...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 80mm, 트레드 폭 34mm, 허브 길이 44.4mm의 치수를 갖추고 있습니다. 이 휠은 12mm의 액슬 홀 직경을 통해 장착되며, 플레인 베어링으로 지지됩니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌으로 제조되어 내구성을 보장합니다. 정적 하중 용량은 250kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 125kg입니다. 본 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴