메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 고성능 바퀴로, 직경 160mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 60mm의 사양을 갖추고 있습니다. 액슬 구멍 직경은 12.5mm이며, 폴리우레탄 주입 재질의 트레드와 폴리아미드 소재의 바디로 구성되어 있습니다. 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질을 적용하여 내구성과 신뢰성을 보장합니다. 정적 하중 용량은 700kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 350kg으로 설계되었습니다. 항공우주 산업 및 공항 장비, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 컨테이너 건설, 기계 제작, 생산 및 플랫폼 트롤리, 비계, 공구 캐비닛, 폐기물 처리 장비, 작업대, 운송 장비 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UAC 160x40-Ø12,5 sealed
EAN
4031582457650
S4 자재 번호
190009816
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
350 kg
정지 중 하중용량
700 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.67 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
12.5 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
40 mm
직경
160 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)