메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Elastech 휠은 캐스터에 사용되는 알루미늄 바디의 정밀 볼 베어링 휠로서, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 트레드는 탄성 타이어로 검은색 가솜 재질로 제작되었으며, 허브 길이는 60mm이고 액슬 구멍의 지름은 25mm입니다. 이 휠의 정적 하중 용량은 700kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 280kg, 시속 4km에서 350kg의 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
IEP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319712
S4 자재 번호
199828339
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
350 kg
6km/h에서의 적재 용량
280 kg
정지 중 하중용량
700 kg
온도 범위(최대)
85 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.18 kg
제품명
Elastech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
68 Shore A
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
탄성 타이어, 검은색, 가황
차축 홀 직경
25 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
제트 블랙(유사 RAL9005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴