휠 160 mm
Puretech
EAN:
4031582410839
제품 번호:
DRR160x40-Ø20
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 강판 소재의 휠 본체에 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 40mm로 캐버스와 페놀 수지 소재의 상처 트레드를 갖추고 있습니다. 허브...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Puretech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 휠로서, 강판 소재의 휠 본체에 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 휠의 외경은 160mm이며, 트레드 폭은 40mm로 캐버스와 페놀 수지 소재의 상처 트레드를 갖추고 있습니다. 허브 길이는 58mm이고 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 정적 하중 용량은 270kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 135kg으로 설정되어 있어 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료