휠 125 mm
Elastech
EAN:
4031582442861
제품 번호:
UER125x40-Ø12 HL44,4
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 조용한 주행
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가솔린 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠은 125mm의 외경을 가지며, 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 트레드...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Elastech 휠은 캐스터용으로 설계된 폴리아미드 바디에 탄성 타이어, 검은색, 가솔린 트레드를 갖춘 고성능 휠입니다. 이 휠은 125mm의 외경을 가지며, 허브 길이는 44.4mm이고 액슬 구멍의 직경은 12mm입니다. 트레드 폭은 40mm로 안정적인 접지면을 제공합니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 정적 하중 용량은 500kg이며, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 250kg입니다. 이 휠은 AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 소방 기술 및 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 전문 청소 카트, 레일 케이지, 비계, 공구 캐비닛, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
조용한 주행
조용한 작업 환경을 위한 소프트 휠 버전
저진동 운송
충격 흡수성이 뛰어난 초연질 바퀴