메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Maxtech 휠은 캐스터에 사용되는 전문 등급의 휠로서, 폴리우레탄 주입 트레드와 폴리아미드 바디로 구성되어 있으며 스테인리스 롤러 베어링을 장착하고 있습니다. 본 제품의 외경은 125mm이고 트레드 폭은 40mm이며, 허브 길이는 58mm입니다. 액슬 구멍의 직경은 20mm로 설계되었습니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 300kg입니다. 이러한 사양들은 산업용 및 상업용 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582322781
S4 자재 번호
199064271
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
300 kg
정지 중 하중용량
600 kg
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-25 °C
전체 체중
0.51 kg
제품명
Maxtech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
58 mm
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
차체 너비
40 mm
베어링
롤러 베어링 , 스테인리스
휠 색상
내추럴 화이트
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴