메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Basetech 휠은 캐스터에 사용되는 폴리프로필렌 소재의 휠로서, 직경 125mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 44.4mm의 사양을 갖추고 있으며, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 이 휠은 롤러 베어링을 장착하고 있으며, 트레드 재질은 휠 차체와 동일한 폴리프로필렌으로 제조되어 있습니다. 정적 하중 용량은 400kg이며, 시속 4km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 200kg입니다. 본 제품은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
POR125x40-Ø12 HL44,4 NEGRA
EAN
4031582442670
핵심 속성
하우징 유형
4km/h에서의 적재 용량
200 kg
정지 중 하중용량
400 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.2 kg
제품명
Basetech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
12 mm
허브 길이
44.4 mm
트레드 폭
40 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저마모 바퀴
매우 낮은 마모율의 내구성 바퀴