휠 100 mm
Maxtech
EAN:
4031582426953
제품 번호:
UAR100x36H45
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 바퀴로, 100mm의 외경과 36mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12mm로 표준 캐스터 장착에 최적화되어 있습니다. 이 휠은 시속 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Maxtech 휠은 캐스터용으로 설계된 고성능 바퀴로, 100mm의 외경과 36mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 45mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12mm로 표준 캐스터 장착에 최적화되어 있습니다. 이 휠은 시속 3km/h의 속도에서 200kg의 동적 하중 용량을 제공하므로, 중간 정도의 하중을 운반하는 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에 적합합니다. 정밀한 치수 공차와 견고한 구조로 인해 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 보장하며, 다양한 바닥 환경에서 부드러운 회전과 우수한 조종성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료