메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Basetech 휠은 롤 케이지 및 매장 비품과 진열대 등의 용도로 사용되는 폴리프로필렌 재질의 휠로서, 100mm의 외경과 36mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 휠의 허브 길이는 44.4mm이며, 액슬 구멍의 지름은 12mm입니다. 트레드 재질은 휠 차체와 동일하게 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 장착하여 부드러운 회전을 보장합니다. 정적 하중 용량은 320kg이고, 시속 4km/h에서의 동적 하중 용량은 160kg으로 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
POR100x36-Ø12 HL44,4 NEGRA
EAN
4031582442663
Core attributes
Gehäusetyp
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.14 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12532 - 운송 장비
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
폴리프로필렌
Material der Lauffläche
휠 차체와 동일
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44.4 mm
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
스레드가드 없음
Lager
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능