휠 100 mm
Novatech
주문 번호:
199802477
EAN:
4031582319859
제품 번호:
ITP 100x40-Ø12 HL49 incl. A-set
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 49mm, 축 구멍 직경 8mm의 치수를 가지며, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 이 제품은 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 49mm, 축 구멍 직경 8mm의 치수를 가지며, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 이 제품은 정적 하중 용량 600kg을 지원하며, 동적 하중 용량은 속도 4km/h에서 300kg, 속도 6km/h에서 240kg까지 견딜 수 있어 산업용 이동 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Wheel
특수 기능