메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Novatech 캐스터용 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 49mm, 축 구멍 직경 9mm의 치수를 가지며, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되고 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 정적 하중 용량은 600kg이며, 동적 하중 용량은 속도 4km/h에서 300kg, 속도 6km/h에서 240kg을 지원하여 산업용 이동 장비에 최적화된 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
EAN
4031582365405
S4 자재 번호
199845115
Core attributes
하우징 유형
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
300 kg
6km/h에서의 적재 용량
240 kg
적재 용량 정적
600 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.41 kg
제품명
Novatech
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Wheel
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
9 mm
허브 길이
49 mm
트레드 폭
40 mm
직경
100 mm
차체 너비
40 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
허니 옐로우(RAL1005)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소