휠 100 mm
Novatech
주문 번호:
199806280
EAN:
4031582365399
제품 번호:
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Novatech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 45mm, 축 구멍 직경 9mm의 치수를 가지며, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 적용했습니다. 하중 용량은 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Novatech 캐스터 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 40mm, 허브 길이 45mm, 축 구멍 직경 9mm의 치수를 가지며, 알루미늄 본체와 폴리우레탄 주조 트레드 소재로 제작되어 정밀 볼 베어링을 적용했습니다. 하중 용량은 정적 하중 600kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 4km/h 속도에서 300kg, 6km/h 속도에서 240kg의 하중을 견딜 수 있어 산업용 장비 및 운반 시스템에서 안정적인 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Wheel
특수 기능