휠 200 mm
Ultratech plus
주문 번호:
199865046
제품 번호:
ICP 200x50-Ø20 HL60 plus
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Ultratech plus 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Ultratech plus 휠은 항공우주 산업, 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용되는 고성능 캐스터 휠입니다. 본 제품은 직경 200mm, 허브 길이 60mm, 액슬 구멍 직경 20mm의 정밀한 치수로 설계되었으며, 트레드 폭은 50mm입니다. 휠 본체는 알루미늄으로 제조되었고, 트레드는 주조 Ultratech 폴리우레탄으로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링을 장착하고 있습니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴