메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Ultratech plus 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로, 160mm의 외경과 50mm의 트레드 폭을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며, 액슬 구멍의 직경은 20mm입니다. 본체는 알루미늄으로 제작되었고, 트레드는 주조 Ultratech 폴리우레탄 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 이 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
ICP 160x50-Ø20 HL60 plus
S4 자재 번호
199864994
핵심 속성
하우징 유형
휠
4km/h에서의 적재 용량
800 kg
6km/h에서의 적재 용량
640 kg
정지 중 하중용량
1600 kg
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
1.05 kg
제품명
Ultratech plus
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
42 Shore D
차체 재질
알루미늄
트레드 재질
Ultratech 폴리우레탄, 주조
차축 홀 직경
20 mm
허브 길이
60 mm
트레드 폭
50 mm
직경
160 mm
차체 너비
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
워터 블루(RAL5021)
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴