휠 160 mm
Ultratech plus
주문 번호:
199865049
제품 번호:
FCP 160x50-Ø20 HL60 plus
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 자국 없는 이동
Ultratech plus 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 트레드는 Ultratech 폴리우레...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Ultratech plus 휠은 캐스터에 사용되는 전문 산업용 휠로서, 직경 160mm, 트레드 폭 50mm의 사양을 갖추고 있습니다. 허브 길이는 60mm이며 액슬 구멍 직경은 20mm입니다. 트레드는 Ultratech 폴리우레탄 주조 재질로 제조되었고, 휠 본체는 주물 재질로 구성되어 있으며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 정적 하중 용량은 1600kg이며, 동적 하중 용량은 시속 6km에서 640kg, 시속 4km에서 800kg입니다. 본 휠은 항공우주 산업 및 공항 장비, AMR 시스템, 자동 셔틀 시스템, 자동차 OEM, 세라믹 및 유리 제조업체, 지게차 및 수리 회사, 생산 및 플랫폼 트롤리, 중형 AGV 시스템 등 다양한 산업 분야에 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴