메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Stylea는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥스 결합부를 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 통합되어 있어 360도 회전이 가능합니다. 휠은 75mm의 직경을 가지며, 폴리아미드 본체에 열가소성 고무 트레드가 부착되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 83mm이며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 이 캐스터는 가정용 및 경상업용 환경에서 안정적인 이동성과 제동 기능을 제공하며, 견고한 구조와 신뢰할 수 있는 베어링 시스템으로 일상적인 사용에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR
EAN
4031582385731
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
54 mm
총높이
83 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.19 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
육각 넥스레드 스템 , 상단 육각형 볼트넥
스템 직경
10 mm
스템 길이
15 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
20 mm
회전 간섭
124 mm
회전 반경
62 mm
나사산 직경
0 mm
트레드의 경도(D)
75 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
8 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
다양한 장착 옵션
다양한 장착 치수로 광범위한 응용에 대응
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
시각적 통합
애플리케이션으로 완벽하게 전환하기 위한 다양한 돔 직경
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 75 mm
Stylea
5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

Stylea 회전 캐스터는 육각 넥스레드 스템과 상단 육각형 볼트넥으로 구성된 피팅을 통해 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 스템 회전 베어링이 장착되어 있어 360도 회전이 가능합니다. 휠은 직경 75mm의 폴리아미드 바디에 열가소성 고무 트레드가 부착되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 전체 높이는 83mm이며, 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다. 폴리아미드 재질의 견고한 구조와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 우수한 내구성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 스템 회전 베어링 시스템은 안정적이고 신뢰할 수 있는 회전 성능을 보장합니다.

75 mm
83 mm
75 mm
83 mm