휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina
주문 번호:
990074401
EAN:
4031582335729
제품 번호:
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구에 적합합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Lumina 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 특징으로 하며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구에 적합합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용했습니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 56mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 40kg, 정적 하중 80kg을 지원합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능